这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6607C EXT 多端口无线通信测试仪

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

综合多端口解决方案支持高效的多被测器件测试

  • 综合多端口测试仪充分利用测试资源,可执行并行接收机测试/快速切换发射机测试
  • 与外部多端口适配器相比,具有更低成本、更小体积和更低功耗
  • 与专为 E6607A/E6607B 编写的软件完全兼容,可在制造过程中实现完美集成
  • 添加了外部显示器、鼠标和键盘,实现全手动控制和与 E6607B 和 MPA 等效的功能

预测您的无线设备制造测试需求

  • 测试仪器的硬件架构可针对下一代低成本非信令测试进行最大限度的优化
  • 根据 LTE TDD/FDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM、EDGE-Evo、TD-SCDMA、WiMAXTM、蓝牙®、GPS/GNSS 等技术的需要,添加多制式标准校准和验证测试支持
  • 确保您的测试系统具备现代化、可扩展的体系结构,以满足未来需求

加快测试开发速度

  • 利用业经验证的 X 系列分析仪测量技术,确保从 NPI 到生产流程的无缝过渡
  • 使用 Signal Studio 软件简化信号生成,以便对您的无线设备进行同步、控制与测试
  • 使用 Sequence Studio 软件的图形界面简化测试计划的创建与故障诊断
  • 使用 Chipset 软件优化器件的校准与验证,以便缩短批量制造时间

实现快速精确的测量

  • 为现代芯片组提供快速序列非信令测试模式,以便最大程度地提高吞吐量
  • 利用单次采集多项测量技术加快序列分析仪模式中的测试计划
  • 出众的测量精度可以提升产品良率
  • 经济高效的综合多端口适配器具有计量级精度和平衡

描述

改造生产测试

在更快将新一代蜂窝通信设备推向市场的同时,改善您的投资回报率(ROI)。

Keysight E6607C(EXT-C)无线通信测试仪可以提供您需要的功能,帮助您对复杂的蜂窝通信设备进行高吞吐量测试,同时让您的资本投资得到有效利用。在当今竞争激励的环境中,测试设备资源闲置是令人无法容忍的。通过整合多端口功能,EXT-C 可以最好地利用整合的 VSA/VSG 来实施并行接收机测试和快速切换的发射机测试。

EXT-C 是一款非信令综测仪,它将创新的测试序列发生器、矢量信号分析仪(VSA)、矢量信号发生器(VSG)和高精度多端口适配器融为一体。EXT-C 包含 8 个双向输入/输出端口,可用于多制式蜂窝测试,另外包括 4 个输出端口,可用于 GNSS 测试。符合标准的快速测量和调制分析功能以 Keysight X 系列信号分析仪业经验证的测量算法为基础。

利用 E6607B(EXT-B)快速、准确的测量和灵活的序列发生器技术,EXT-C 可以组成更低成本的综合多端口解决方案,除了可以降低测试成本之外,还提供更小体积和更低功耗等优势。