这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9252A DigRF 主机适配器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available DigRF 协议测试产品 

    DigRF 协议测试产品

    null

  • Agilent N5344A DigRF 分析仪模块 N5344A DigRF 分析仪模块,用于 DigRF V4 [已停产] 

    N5344A DigRF 分析仪模块,用于 DigRF V4 [已停产]

    清晰地监视 DigRF V4 总线活动;跨越各种空中标准对包含 DigRF 数字串行总线的设备进行集成和故障诊断。

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available PXI 产品 

    PXI 产品

    • 利用业界最精确的测量技术,更迅速地进行 PXI 测量分析
    • 应对最苛刻的射频/微波和数字测试与测量挑战
    • 充分利用业经验证的测量算法

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • no image available 协议分析仪 + 训练器 

    协议分析仪 + 训练器

    用于 PCI / PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPI 的协议分析仪和训练器测试解决方案。查看产品信息、技术资料等资源。