这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,336

典型配置  

典型配置

E5810B LAN/GPIB/USB gateway

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E5810B-300
Rackmount kit with adapter holder for LAN/GPIB/USB gateway 

Rackmount kit with adapter holder for LAN/GPIB/USB gateway

E5810B-300
  • One rack mount kit contains the hardware to mount a single E5810B or two E5810Bs, side-by-side.
E5810B-ABJ Japan - Japanese quick start guide; printed
10833A
GPIB cable, 1 meter 

GPIB cable, 1 meter

10833A
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10833B
GPIB cable, 2 meter 

GPIB cable, 2 meter

10833B
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10833C
GPIB cable, 4 meter 

GPIB cable, 4 meter

10833C
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10833D
GPIB cable, 0.5 meter 

GPIB cable, 0.5 meter

10833D
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10833F
GPIB cable, 6 meter 

GPIB cable, 6 meter

10833F
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10833G
GPIB cable, 8 meter 

GPIB cable, 8 meter

10833G
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
10834A
Adapter, extends GPIB connector 2.3 cm 

Adapter, extends GPIB connector 2.3 cm

10834A
在后面板空间有限或其它设计因素使得布线困难时,10834A GPIB 至 GPIB 适配器可以提供帮助。 10834A 适配器把第一条电缆与后面板的距离延长 2.3 cm,为其它太过接近 GPIB 连接器的连接器、开关和电缆提供了间隙。

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.3 

    Keysight VEE Pro 9.3

    VEE 是一款使用方便的图形编程工具,并且具有出色的连通性(GPIB、串行、LAN),可在进行分析时自动执行测试与测量任务,并提供报告。