这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) 多频率电容测量单元(MFCMU) 

    B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) 多频率电容测量单元(MFCMU)

    • 支持多频率交流阻抗测量,适用于 CV、C-t和 C-f测量
    • 频率范围是 1 kHz ~ 5 MHz
    • SMU 和 SCUU 提供 25 V 内置直流偏置和 100 V 直流偏置
    • SCUU 可让您方便快速地执行 IV 和 CV 测量
       

  • no image available B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高电压半导体脉冲发生器单元(HV-SPGU) 

    B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高电压半导体脉冲发生器单元(HV-SPGU)

    • 高压输出可达 ±40 V,适用于非易失存储器测试
    • 每通道支持二电平和三电平脉冲
    • 可以灵活地生成任意波形,分辨率为 10 ns
    • 每个模块具有两个通道
       

  • WGFMU B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形发生器/快速测量单元(WGFMU) 

    B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形发生器/快速测量单元(WGFMU)

    • 脉冲 IV 和瞬时 IV 测量具有高达 200 MSa/s 的速度
    • 可以生成任意波形,分辨率为 10 ns
    • 负载线不会影响脉冲 IV 测量的精度
    • 动态范围调节特性可实现更宽泛的电流范围
       

  • no image available B1542A 10 ns 脉冲 IV 参数测试解决方案 

    B1542A 10 ns 脉冲 IV 参数测试解决方案

    • 适用于 高 k/SOI 脉冲 IV 表征的最佳解决方案
    • 选通脉宽最小值是 10 ns,上升和下降时间为 2 ns
    • 1 µs 电流测量分辨率
    • 支持仪器:B1500A、E5270B、E5260A、E5262/63A、4155B/C 和 4156B/C

  • E5250A E5250A 低漏电开关主机 

    E5250A 低漏电开关主机

    E5250A 低漏电开关主机可提供插入式模块,用于实现 CV-IV 测量与自动化测量系统的整合,以便获得长期可靠的测试结果。

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A 14 通道低泄漏开关主机 

    B2201A 14 通道低泄漏开关主机

    位于半导体参数分析仪与晶圆之间的高性能开关矩阵通过自动执行表征测试,可以降低测试成本。

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA 级低泄漏开关主机 

    B2200A fA 级低泄漏开关主机

    位于半导体参数分析仪与晶圆之间的高性能开关矩阵通过自动执行表征测试,可以降低测试成本。

  • B1500A 半导体器件分析仪 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 

    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    • 测量模块可升级至 10 插槽配置
    • EasyEXPERT group+ 软件在嵌入式 Windows 7 中运行
    • 数百种测量程序库在需要时即可使用
    • 15 英寸触摸屏支持您在器件表征时采取直观的操作、分析与探测