特性
- 设置示波器,在 30 秒内即可显示 UFS(M-PHY)协议解码
- 能够使用众多集成的软件协议级触发
- 在协议级查看数据包,可以节省时间、消除误差
- 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出造成计时或信号完整性问题的根本原因
要求
- 用于 90000 系列示波器的 Infiniium 4.20 或更高版本软件
- N8818A UFS(M-PHY)协议解码(用于新型 90000 系列示波器的选件 066 或 N5435A-063 应用服务器许可证)
- E2688A 高速 SDA(在新型 90000 系列示波器上运行的选件 003 ;或选件 N5435A-003 应用服务器许可证)
随着无线移动行业中不断出现新的串行总线标准,开发人员需要对 UFS(M-PHY)接口进行调试和测试。
Keysight 90000 系列示波器可同时对 UFS 设计进行一致性和协议层分析。UFS 协议解码应用软件支持您更快、更好地开发采用了 JEDECI 技术的无线移动产品。
协议分析应用软件使您能够从物理层测量快速转移到协议层测量,并提供软件触发能力。