这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9094AK Windows 操作系统和 PC 处理器/驱动器升级

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N9094AK-PC5 Single core 64-bit performance processor, 4GB RAM, removable SSD for N9000A only
N9094AK-PC6 Quad core 64-bit high performance processor, 16 GB RAM
N9094AK-PC7 Dual core 64-bit high performance processor, 8 GB RAM
N9094AK-SSD Solid state drive, removable
N9094AK-W7X Operating system, Windows embedded standard 7

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications