这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX4USBSQ USB 2.0 信号质量测试选件适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器

出售方:

基本配置价格 US$ 1,184

典型配置  

典型配置

DSOX4USBSQ USB 2.0 signal quality analysis for 4000 X-series oscilloscopes

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • no image available DSOX4USBFL 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBFL 低速和全速 USB 2.0触发和分析选件 

    DSOX4USBFL 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBFL 低速和全速 USB 2.0触发和分析选件

    • 在低速和全速 USB 2.0 串行总线上进行触发和分析
    • 采用了硬件解码体系结构
    • 在各种 USB 数据包类型上进行触发。
    • 使用时间交叉协议列表显示进行双总线解码
       

  • no image available DSOX4USBH 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBH 高速 USB 2.0 触发和分析选件 

    DSOX4USBH 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBH 高速 USB 2.0 触发和分析选件

    • 在高速 USB 2.0 串行总线上进行触发和分析
    • 采用了硬件解码体系结构
    • 在各种 USB 数据包类型上进行触发。
    • 使用时间交叉协议列表显示进行双总线解码
       

相关产品和解决方案

  • U1880A E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具 

    E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具

    SQuIDD(信号质量、浪涌电流、电压跌落)测试夹具可执行:

    • 全速信号质量测试
    • 低速信号质量测试
    • 浪涌电流测试
    • 主机和集线器电压跌落测试(还需使用 E2649-66405 电压跌落测试夹具)
       

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头

    • 1.5 GHz
    • 可兼容 Infiniium 示波器

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 有源差分探头 

    N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 有源差分探头

    • 3.5 GHz
    • 可兼容 Infiniium 示波器

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件 

    DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 16 个应用软件
    • 适用于 4000 X 系列示波器