包括802.11a/b/g WLAN测试
- 一键式合格/不合格测试
- 自动操作
- 按照IEEE 802.11a/b/g发射机性能标准进行预先编程
- 预设单值测试和测试掩码
轻松设置测试
- 使用全部测试,确保完成评估
- 使用部分测试以缩短总体测试时间,提高设备评测速度
可灵活显示结果
- 需要时查看并修改预先编程的测试标准
- 查看全部测试结果的表格汇总
用89607A WLAN成套测试软件加快对您802.11a/b/g WLAN发送器基于标准的测试。该基于标准的测试套件提供了自动的单键设置和执行的便利性,通过对技术、参数和指标的测试,使您具有设计能够符合IEEE802.11 a/b/g标准的信心。
89607A WLAN成套测试软件是评测WLAN发送器整个PHY层性能的理想软件。按IEEE标准评估您的发送器设计。用89607A软件的标准化测试鉴定元件或进行接收测试。把该软件用于制造测试;您可调整通过/失败极限,在IEEE要求和您的测试间增加一些容差。
覆盖802.11a/b/g WLAN 测试
89607A软件已按IEEE 802.11a/b/g发送器性能规范进行预编程;包括单项值测试和测试模板。
容易的测试设置
无论您是要用所有测试进行全面评估,或是想通过某几项测试缩短总测试时间和加快器件评估,89607A WLAN测试套件都能使选择测试的过程容易。
灵活的结果显示方式
按测试的执行情况,结果可显示为通过/失败或测量数据。并提供包含全部测试结果的表格。
观看和改变测试规范
观看预编程的测试规范,不按需要进行更改。您甚至还能改变测试模板的外形。
89607A WLAN测试套件可在几乎任何配有连接至硬件的IEEE-1394、LAN、GPIB接口,使用Microsoft 2000或XP Professional平台的PC上运行。
Microsoft, Windows, and Windows NT are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
请了解新一代是德频谱分析仪产品。