这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2825A 用户定义电阻探针

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available N2822A 20 mΩ 电阻探针 

    N2822A 20 mΩ 电阻探针

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的电阻探针

  • no image available N2826A 替换电缆(数量 5) 

    N2826A 替换电缆(数量 5)

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的替换电缆

  • no image available N2827A 无源探头电缆 

    N2827A 无源探头电缆

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的无源探头电缆

  • no image available N2828A 替换 MBB(先通后断)探头 

    N2828A 替换 MBB(先通后断)探头

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的替换 MBB(先通后断)探头

  • no image available N2829A 替换 MBB(先通后断)插座 

    N2829A 替换 MBB(先通后断)插座

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的替换 MBB(先通后断)插座

  • no image available N2824A 100 mΩ 电阻探针 

    N2824A 100 mΩ 电阻探针

    • 用于 N2820A 和 N2821A 高灵敏度电流探头的电阻探针

  • no image available N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道) 

    N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道)

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 单通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量

  • no image available N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家 

    N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 双通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量
    • 先通后断连接器