这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

T1111S 蓝牙射频一致性测试系统

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • 33509B waveform generator T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] 

    T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的协议一致性测试。
    • 支持通过单一平台对 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低能量技术进行测试。
    • 经过蓝牙 SIG 的正式验证,可提供协议认证。
       

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产] 

    T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产]

    • 无需外部仪器的综合测试系统
    • NFC 器件的模拟射频和协议一致性测试
    • NFC 论坛认证的适用于认证计划的工具

  • 33509B waveform generator T4010S 一致性测试系统 

    T4010S 一致性测试系统

    • 符合 GCF 和 PTCRB 要求,覆盖完整的 3GPP 射频测试方案,包括射频和 RRM 测试
    • 可扩展的解决方案――从射频/RRM 覆盖范围 > 80% 的综合解决方案,到射频/RRM 覆盖率达 100% 的完整系统
    • 全自动测试系统