这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5392B 高效节能以太网 10/100/1G 一致性测试软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N5392B-1FP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, fixed perpetual license
N5392B-1NL Energy Efficient Ethernet Compliance Application, node locked license
N5392B-1TP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, transportable perpetual license
N5392B-2FP Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, fixed perpetual license
N5392B-2NL Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, node locked license
N5392B-3FP Ethernet compliance application only, fixed perpetual license
N5392B-3NL Ethernet compliance application only, node locked license
N5392B-3TP Ethernet compliance application only, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • E2677A E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产]

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头

  • Solder-in differential probe N5381A InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] 

    N5381A InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头 [已停产]

    InfiniiMax II 12 GHz 差分焊入探头。 包括替换引线。

  • InfiniiMax探头 1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产] 

    1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产]

    InfiniiMax 1131A探头系统和54853A Infiniium示波器提供了2.5 GHz的全实时带宽

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    10GHz InfiniiMax 探头放大器

  • no image available N5395C 用于 N5392B/C 10/100/1G 一致性测试应用软件的以太网 10/100/1G 发射机电气测试夹具 

    N5395C 用于 N5392B/C 10/100/1G 一致性测试应用软件的以太网 10/100/1G 发射机电气测试夹具

    • 完整地接入 10/100/1G 以太网信号,用于一致性测试和表征
    • 提供 IEEE 802.3-2012 规范描述的、用于 10/100/1G 标准的测试功能
    • 插座式探头前端连接牢固可靠,易于使用

  • InfiniiMax探头 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头

    • 带宽:3.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: 30V

  • InfiniiMax探头 1132B InfiniiMax 5 GHz 探头 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探头

    • 带宽:5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • InfiniiMax探头 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探头

    • 带宽:7 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:10 GHz
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • InfiniiMax探头 1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产] 

    1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产]

    InfiniiMax 1132A探头系统和54854A Infiniium示波器提供了4 GHz的全实时带宽

  • InfiniiMax探头 1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产] 

    1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 探头放大器