这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和/或 SATA 分析
    • 1 或 2 端口 SATA 连接器
    • 高达 9GB 捕获缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

  • no image available U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 分析
    • 4 端口 mini SAS 连接器
    • 高达 18GB 捕获缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

  • no image available U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产] 

    U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 端口协议分析仪 [已停产]

    • 高达 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 分析
    • 4 端口 miniSAS 连接器
    • 36GB 捕捉缓存区
    • 快速上载、处理和显示流量
       

  • U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA Analyze U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] 

    U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产]

    •  通过千兆位以太网或 PCI Express 在数秒内记录、上传并显示高达 12Gb/s 的 SAS 和 6Gb/s 的 SATA 流量
    •  Eye-Opener 前端、可调谐 RX/TX 信令和 500ps 时间戳分辨率,可实现业界最精确的捕获
    •  轻巧紧凑的外形可提供极高的便携性
    •  4 个双向端口和高达 72GB 的轨迹缓冲器
       

  • U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA Analyze U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产] 

    U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析仪 [已停产]

    •  通过千兆位以太网或 PCI Express 在数秒内记录、上传并显示高达 12Gb/s 的 SAS 和 6Gb/s 的 SATA 流量
    •  Eye-Opener 前端、可调谐 RX/TX 信令和 500ps 时间戳分辨率,可实现业界最精确的捕获
    •  轻巧紧凑的外形可提供极高的便携性
    •  4 个双向端口和高达 72GB 的轨迹缓冲器