这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 33509B waveform generator T4020S LTE RRM 测试系统 

    T4020S LTE RRM 测试系统

    • 对 LTE 用户设备进行 RRM 一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。
       

  • 33509B waveform generator T4110S LTE 协议测试系统 [已停产] 

    T4110S LTE 协议测试系统 [已停产]

    • 可对 LTE 用户设备进行协议一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。
       

  • 33509B waveform generator T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] 

    T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的协议一致性测试。
    • 支持通过单一平台对 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低能量技术进行测试。
    • 经过蓝牙 SIG 的正式验证,可提供协议认证。
       

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。

  • 33509B waveform generator T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产] 

    T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的射频一致性测试。
    • 支持蓝牙基础速率、EDR、增强功率控制和蓝牙低能量标准的要求。
    • 由蓝牙 SIG 针对所有支持的技术进行了正式验证。
       

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产] 

    T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产]

    • 无需外部仪器的综合测试系统
    • NFC 器件的模拟射频和协议一致性测试
    • NFC 论坛认证的适用于认证计划的工具