这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

71612C 误码性能分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • 86130A BitAlyzer 86130A BitAlyzer 差错性能分析仪 [已淘汰] 

    86130A BitAlyzer 差错性能分析仪 [已淘汰]

    Keysight 86130A BitAlyzer是适用于高速数字元件和系统的3.6Gb/s通用误码率测试仪。

  • Agilent 86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰] 

    86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰]

    Keysight 86100B Infiniium DCA是一款高速示波器,同时还具有数字通信分析仪和时域反射计的功能。

  • Agilent J1408A Product J1408A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已停产] 

    J1408A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已停产]

    Keysight OmniBER 725 通信性能分析仪可提供功能测试能力。

  • Agilent 83434A Product 83434A 10 Gb/s 光波接收机 [已淘汰] [已淘汰] 

    83434A 10 Gb/s 光波接收机 [已淘汰] [已淘汰]

    Keysight 83434A 接收机提供了必不可少的光接口,使用户可对 10 Gb/s SONET/SDH 和 IP 光网络所使用的 10 Gb/s 光发射机进行比特误码率测试。

  • Agilent 83433A Product 83433A 10 Gb/s 光波发射机 [已淘汰] [已淘汰] 

    83433A 10 Gb/s 光波发射机 [已淘汰] [已淘汰]

    Keysight 83433A 发射机提供了必不可少的光接口,使用户可对 10 Gb/s SONET/SDH 和 IP 光网络所使用的 10 Gb/s 光接收机进行比特误码率测试。

  • no image available 抖动分析系统 

    抖动分析系统

    高速数据传输系统和高速数字I/O总线通常需要用由数据波形恢复或抽取的时钟信号接收或再产生数据。

  • Agilent J1409A J1409A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰] 

    J1409A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 725 通信性能分析仪可提供功能测试能力。