W2200BP |
ADS 核心 |
在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能。快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。 |
W2300EP |
谐波平衡组件 |
可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。 |
W2301EP |
电路包络组件 |
除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。 |
W2302EP |
瞬态卷积和通道仿真组件 |
先进的时域组件包含瞬态仿真器(SPICE 瞬态分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、通道仿真器(包括逐位和统计模式、眼图和 BER 轮廓、IBIS AMI)、前面板(包括抖动分解)、加密型 HSPICE 协同仿真界面和宽带 SPICE 模型生成器。 |
W2319EP |
硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性组件 |
W2319EP ADS RFIC 互操作性组件使 ADS 用户能够编辑和仿真由 Cadence 设计系统公司的 Virtuoso 软件创建的设计。 |
W2321EP |
版图组件 |
全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的原图转换器。 |
W2320EP |
先进版图组件 |
允许使用标准 ADS 版图组件许可证未包括的先进 ADS 版图功能。 |
W2341EP |
Momentum G2 组件 |
用于无源电路分析的三维平面电磁(EM)仿真器。还包括使用动画显示电流在导体和插槽中流动情况的模块、电路优化模块和分析建模模块。 |