这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 放大器和前置放大器
- N4985A 系统放大器
N4985A 系统放大器
使用这些独立的高性能宽带放大器,可以获得出色的功率和增益
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- N4985A-P15 的工作频率范围为 10 MHz 至 50 GHz
- N4985A-P25 的工作频率范围为 2 至 50 GHz
- N4985A-S30 的工作频率范围为 100 kHz 至 30 GHz
- N4985A-S50 的工作频率范围为 100 kHz 至 50 GHz
- 针对选件 S30 进行优化的 N4985A-OA3 光学应用软件
- 针对选件 S50 进行优化的 N4985A-OA5 光学应用软件
- 高增益
- 外形紧凑
Keysight N4985A 系列系统放大器是高性能的宽带放大器,在 100 kHz 至 50 GHz 频率范围内提供出色的功率和增益。 这款放大器是独立的器件,可插入到标准交流电源中。
应用:
- 实验室测试台应用
- 生产线测试
- 频域/时域应用
- 饱和射频放大器测试
- 驱动行波管放大器
- 天线系统放大
想要深入了解 N4985A?
关于 N4985A 系统放大器的特色资源
需要帮助或遇到问题?