这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4985A 系统放大器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N4985A-ABA English user manual, printed
N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30
N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50
N4985A-P15 10 MHz - 50 GHz Power Amplifier
N4985A-P25 Power Amplifier 2 GHz - 50 GHz
N4985A-S30 30 GHz System Amplifier
N4985A-S50 50 GHz System Amplifier

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产]

    • 用于码型生成和误差检测的多个通道
    • 扫频干扰源通道时延可用于进行串扰表征
    • BER bathtub 和抖动容限测试

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产] 

    N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产]

    • 码型发生器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 集成的 2 分接或 4 分接去加重信号调节
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产] 

    N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产]

    • 误码检测器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 可编程的检测器输入参数
    • 使用 N4980A 执行 BER bathtub 和抖动容限测试
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s

    • 功能齐全、价位适中、外形紧凑的 32 Gb/s 串行 BERT
    • 综合分析软件
    • 可编程码型、大型通用极限测试码型库

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s 

    N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s

    • 紧凑型 0.5 ~ 12.5 Gb/s 串行 BERT
    • 使用 N4980A 多仪器 BERT 软件进行轻松设置
    • 可选的码型长度、游标空间密度比、数字误码注入

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等