这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz 

    N9937A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz

    • 18 GHz
    • Base is a spectrum analyzer
    • Optional full band tracking generator and preamplifier, interference analyzer and built-in power meter
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.0 kg or 6.6 lbs

  • no image available N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz 

    N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz

    • 18 GHz
    • 基础功能是频谱分析仪
    • 可选配全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪和内置功率计
    • 符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
    • 7.35 磅(3.34 千克)