这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 

    W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器

    用于集成混合信号 RFIC 设计的最先进仿真和分析解决方案。 GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

  • W2008 GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真 

    W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真

    提供经济型专用仿真许可证,可用于并行 Corners 和基于 Monte Carlo 的验证。

  • W1112 GoldenGate Design & Verify W1112BP GoldenGate 设计和验证 

    W1112BP GoldenGate 设计和验证

    为那些过渡到 GoldenGate 的 RFDE 用户提供射频仿真和建模,以作为其主要的 RFIC 设计、分析和验证解决方案。

  • W2013 GoldenGate Enterprise W2013BP GoldenGate 企业版 

    W2013BP GoldenGate 企业版

    面向 RFDE 客户的射频仿真与建模解决方案,可以为客户提供领先的射频集成电路设计、分析和验证解决方案。

  • W2007 Jivaro for GoldenGate W2007EP Jivaro for GoldenGate [已淘汰] 

    W2007EP Jivaro for GoldenGate [已淘汰]

    寄生模型降阶工具可在 Cadence 环境中现有的寄生提取视图里结合使用 GoldenGate 进行仿真。

  • W2005 GoldenGate PLL Simulator W2005EP GoldenGate PLL 仿真器 [已淘汰] 

    W2005EP GoldenGate PLL 仿真器 [已淘汰]

    无需使用特性建模近似式,即可对晶体管级的整数 N 锁相环进行高效仿真。

  • W2361 W2361EP Ptolemy 元件 

    W2361EP Ptolemy 元件

    系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流进行分析,并提供了模型分析/优化功能以及 HDL Cosim、数字、802.xx、天线、无线电和蓝牙®设计模型。

  • W2341 W2341EP Momentum G2 元件 

    W2341EP Momentum G2 元件

    三维屏幕电磁场(EM)仿真器可用于无源电路分析, 还包括使用动画显示导体和插槽中的电流流动的模块、电路优化模块和分析建模模块。