选购 GoldenGate 的理由?
- 具备出色的速度和容量,支持您在将设计送交制造之前进行完整的设计表征
- 使用基于标准的无线程序库进行系统到芯片验证
- 支持混合信号仿真,包括数字状态扫描和 Verilog-(A)MS
- 通过提高仿真覆盖率,改善设计的可制造性
GoldenGate 是面向综合型混合信号 RFIC 设计的最先进的仿真和分析解决方案。其独特的仿真算法经过专门优化,能够满足当今复杂射频集成电路日益严苛的需求;而其强大的功能则使您能够在将收发信机送交制造之前,对整个收发信机(包括寄生效应)进行全方位表征。
GoldenGate 可以借助频域、时域及混合信号仿真技术的优势,确保器件正常运行,简化制造工艺并减少重复设计。GoldenGate 还包含一系列专为射频集成电路设计人员开发的自动化工具,可扩大总体仿真范围。
该套件能够帮助设计人员轻松运行多个并行仿真,快速分析电路性能,并在设计周期中尽早诊断与混合信号射频集成电路有关的问题。GoldenGate 可完全整合到 Cadence 模拟设计环境(ADE)中,ADE 同时支持 IC5 和 IC6 两个版本。
谁将受益?
- 射频集成电路设计人员,他们通常追求更高性能、更大容量以及更多分析功能,希望改善混合信号射频集成电路的设计与验证
- CAD 管理人员,他们通常希望尽量灵活地优化硬件,并获得许可以便通过仿真对复杂的射频集成电路进行验证的
- 工程副总裁和设计经理,他们希望降低风险,加速达到预期良率,同时尽量提升仿真预算的效力
超越其他同类射频集成电路解决方案的优势
- GoldenGate 提供了一组自动化工具,包括 Job Manager 和 Monte Carlo Console,使您可以轻松地设置和管理仿真以及数据分析,满足模块级和系统级性能验证的需求
- GoldenGate 的“四合一”许可证支持设计人员在单个 Cadence 会话中同时运行最多 4 个仿真
- GoldenGate 具有出色的速度和容量,支持您在完成版图后进行全面的收发信机链路仿真,包括使用符合标准的无线信号源和数据后期处理