这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 全面地误差校正时域反射或传输响应
  • 选通可以减少无效的响应(例如测试夹具产生的响应)
  • 同时查看时域和频域数据
  • 将频域变换为时域,或将时域变换为频域
     

描述

使用选件 010(时域选件),FieldFox 能够对频域数据进行逆向傅立叶变换,以显示反射或传输系数随时间的变化。时域选通可以减少无效的响应,例如连接器失配或电缆中断,结果可在时域或频域中显示。

分析仪采用的傅立叶变化类似于时域反射计(TDR)测量。TDR 测量是指在测试器件中输入一个脉冲或步进,并使用类似于示波器的接收机观测时域响应。与此相反,FieldFox 执行扫频响应测量,使用数学方法把数据转换为类似于时域反射计的显示结果。

  • 激励模式:低通步进、低通脉冲、带通脉冲
  • 窗口形状:最小、中等和最大,Kaiser Beta 和脉冲宽度
  • 选通:接通/断开
  • 选通类型:陷波、带通
  • 选通形状:最大、宽、正常、最小

配置信息

通过在 N9925/6/7/8A FieldFox 矢量网络分析仪中添加选件 010,用户可以测量时域中的 S11 和 S21 参数。为获取全部 4 个 S 参数和全双端口误差校正的时域数据,应订购选件 211(VNA 全双端口 S 参数)。

该选件可以通过产品升级进行添加。