这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B4623B 用于 LPDDR、LPDDR2、LPDDR3 调试和验证的总线解码器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • B4623U Bus decoder for LPDDR/LPDDR2 or LPDDR3 Debug and Validation B4623U Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR/ LPDDR2/LPDDR3 Decoder [已停产] 

    B4623U Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR/ LPDDR2/LPDDR3 Decoder [已停产]

    • Upgrade from B4623A to B4623B LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 decoder.
    • B4623B provides complete protocol decode of LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 memory transactions using a Keysight logic analyzer as the analysis execution engine.

  • Real Time Violation tool - DDR3 test selection example B4622B DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件 [已停产] 

    B4622B DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件 [已停产]

    • DDR/2/3/4 和 LPDDR/2/3 协议一致性测试和分析工具套件。
    • 集四种软件工具于一身,功能覆盖捕获迹线的协议违例检测、自动化实时协议违例、性能测量以及物理地址触发设置。
       

  • Bus decode shown in listing window–DDR3 example B4621B 用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 调试和验证的总线解码器 [已停产] 

    B4621B 用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 调试和验证的总线解码器 [已停产]

    • B4621B 使用是德逻辑分析仪作为分析执行引擎,提供对 DDR、DDR2、DDR3 或 DDR4 存储事务的完整协议解码。

相关产品和解决方案

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产]

    是德 U4154A AXIe 逻辑分析仪模块可对速度高达 4 Gb/s、开眼最小为 100 ps * 100 mV 的高速数字系统进行可靠的测量。

  • Agilent 16962A 68-ch 2 GHz state 8 GHz timing logic analyzer module 16962A 68 通道,2 GHz 状态,2 / 4 / 8 GHz 定时逻辑分析仪模块 [已停产] 

    16962A 68 通道,2 GHz 状态,2 / 4 / 8 GHz 定时逻辑分析仪模块 [已停产]

    16962A 逻辑分析仪模块具有 2.0 GHz 状态速度和 2 GHz 触发序列速度,可以对 DDR3 1600 信号进行可靠的触发和捕获。

  • Agilent 16950B 68 channel 4 GHz Timing / 667 MHz 16950B 68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块 [已停产] 

    16950B 68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块 [已停产]

    68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头 

    W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头 

    W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的 W2631B DDR2 X16 BGA 探头 W2631B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x16 BGA 命令和数据探头――4 探头套件 

    W2631B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x16 BGA 命令和数据探头――4 探头套件

    与 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和示波器一起使用,可以查看工业标准 DDR2 DIMM 的数据流量。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的 W2633B DDR2 X8 BGA 探头 W2633B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x8 BGA 命令和数据探头-4 探头套件 

    W2633B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x8 BGA 命令和数据探头-4 探头套件

    与 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和示波器一起使用,可以查看工业标准 DDR2 DIMM 的数据流量。

相关行业和技术