这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85520A 4 合1 OSLT 机械校准套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)50 Ω

出售方:

基本配置价格 US$ 3,242

典型配置  

典型配置

85520A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm(m)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 3.5 mm 型(阳头),50 Ω,开路、短路、负载和直通
  • 直流至 26.5 GHz
  • 开路相位误差:0 ~ 5 GHz ≤ 1.5°,5 ~ 15 GHz ≤ 3.0°,15 ~ 26.5 GHz ≤ 4.5°
  • 短路相位误差:0 ~ 5 GHz ≤ 1.0°,5 ~ 15 GHz ≤ 2.5°,15 ~ 26.5 GHz ≤ 4.0°
  • 负载回波损耗:0 ~ 5 GHz ≥ 42 dB,5 ~ 15 GHz ≥ 36 dB,15 ~ 26.5 GHz ≥ 32 dB
  • 尺寸:高 x 宽 x 深 ~ 70 x 39 x 14 毫米

描述

85520A 4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供开路、短路、负载和直通校准。该模块体积小、重量轻,且易于操作。直通校准可以支持用户方便地校准非插入器件,例如电缆或具有阳头至阳头连接器的滤波器。在执行“直通”校准时可使用 85520A 直通校准件。