这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4984A 分时器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产] 

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产]

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1

  • N4877A N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

  • ParBERT 13.5Gb/s模块 81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 

    81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块 [已停产]

    Keysight ParBERT 13.5Gb/s模块是测试各种技术和应用的高速通信端口、元件、芯片和模块等的理想解决方案。

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产] 

    N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产]

    • 将 N4877A 时钟数据恢复与 N1075A 光传感器/转换器捆绑
    • 提供简单的 86100 DCA 配置,要求提供精密时基和 CDR
    • 14G 多模 + 单模或 32G 单模
       

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光耦合器/转换器 [已停产] 

    N1075A 光耦合器/转换器 [已停产]

    适用于单模和多模收发信机表征和调试的光耦合器/转换器

  • N4968A Clock and Data Demultiplexer 44 Gb/s N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产] 

    N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产]

     

    • 工作速率为 3.5 到 44 Gb/s
    • 二分之一或四分之一去多路复用
    • 集成移相器提供高速时钟和数据校准
       

  • N4972A Clock Synthesizer 16 GHz N4972A 时钟合成器 16 GHz [已淘汰] 

    N4972A 时钟合成器 16 GHz [已淘汰]

     

    • 0.5 至 16.0 GHz 工作范围
    • 抖动、非抖动时延和分频(divided)输出
    • 可编程码型、大型通用极限测试码型库
    • N4980A 软件提供全面支持
    • SCPI 命令集可轻松实现自动化测试以及测试系统集成
       

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • N4963A Clock Synthesizer 13.5 GHz general purpose clock source N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产] 

    N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产]

    • 500 MHz ~ 13.5 GHz 工作速率
    • 6 对差分方波时钟输出
    • 使用 N4980A 通过 GPIB 进行控制
    • 通过 GPIB 设置可编程的输出参数