这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4983A 多路复用器和去多路复用器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s

    • 功能齐全、价位适中、外形紧凑的 32 Gb/s 串行 BERT
    • 集成分析软件
    • 可编程码型、大量的常见极限测试码型库

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产]

    • 用于码型生成和误差检测的多个通道
    • 扫频干扰源通道时延可用于进行串扰表征
    • BER bathtub 和抖动容限测试

  • N4982A-R19 Clock Recovery Unit 19 to 26 Gb/s N4982A 时钟恢复单元 [已停产] 

    N4982A 时钟恢复单元 [已停产]

     

    • N4982A 模块工作范围:19 至 44 Gb/s
    • 抖动输出时钟低
    • 功耗低
       

  • N4984A-020 Clock Divider 0.2 to 20 N4984A 分时器 [已停产] 

    N4984A 分时器 [已停产]

     

    • N4984A-020 工作范围:0.2 至 20 GHz
    • N4984A-040 工作范围:0.2 至 40 GHz
    • 除以 1/2/4/8(N4984A-020)
    • 除以 1/2/4/8(N4984A-040)
       

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产] 

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产]

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1

  • N4877A N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产] 

    N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产]

    • 将 N4877A 时钟数据恢复与 N1075A 光传感器/转换器捆绑
    • 提供简单的 86100 DCA 配置,要求提供精密时基和 CDR
    • 14G 多模 + 单模或 32G 单模
       

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光耦合器/转换器 [已停产] 

    N1075A 光耦合器/转换器 [已停产]

    适用于单模和多模收发信机表征和调试的光耦合器/转换器

  • N4968A Clock and Data Demultiplexer 44 Gb/s N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产] 

    N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s [已停产]

     

    • 工作速率为 3.5 到 44 Gb/s
    • 二分之一或四分之一去多路复用
    • 集成移相器提供高速时钟和数据校准
       

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE