HIGHLIGHTS

  • 该软件是基于 Windows® 的控制设备,可通过 USB 或 GPIB 进行仪器控制
  • 简单、快速的设置
  • 全面的仪器远程控制
  • 使用有源干扰信号测试单路和多路 BER
  • 监测瞬时 BER 随时间的变化,或测量特定时期内的 BER
  • 快速、有效地执行并行抖动容限测试(N4980A-JTS)
  • 查看 BER 已测 BERT 扫描(通常称为 bathtub 曲线,是通过眼图的一个水平分层)
  • 直观的码型模板编辑器


Keysight N4980A 多仪器 BERT 软件通过基于 Windows® 的图形用户界面(GUI)对多个仪器进行控制。通过直观控制屏幕可以简单地设置比特误码率测量。该软件非常适合针对多路和 SERDES 器件设置并执行并行 BER 测量与抖动容限测试(N4980A-JTS)。您还可以利用内置于码型编辑器的编辑工具生成您自己的码型,以满足特殊的需求。

应用:

  • 串行数据接收机表征
  • 并行 BER 测量
  • N4980A-JTS 用于抖动容限测试
  • 光收发信机/应答机表征

Interested in a N4980A?

Want help or have questions?