这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N4980A-JTS Jitter Tolerance Software Package
N4980A-TDS De-emphasis Tap Weight Calculation Software Package

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串行 BERT,32 和 17 Gb/s

    • 功能齐全、价位适中、外形紧凑的 32 Gb/s 串行 BERT
    • 集成分析软件
    • 可编程码型、大量的常见极限测试码型库

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s 

    N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s

    • 紧凑型 0.5 ~ 12.5 Gb/s 串行 BERT
    • 使用 N4980A 多仪器 BERT 软件进行轻松设置
    • 可选的码型长度、游标空间密度比、数字误差注入

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产]

    • 用于码型生成和误差检测的多个通道
    • 扫频干扰源通道时延可用于进行串扰表征
    • BER bathtub 和抖动容限测试

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产] 

    N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产]

    • 码型发生器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 集成的 2 分接或 4 分接去加重信号调节
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产] 

    N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产]

    • 误码检测器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 可编程的检测器输入参数
    • 使用 N4980A 执行 BER bathtub 和抖动容限测试
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4963A Clock Synthesizer 13.5 GHz general purpose clock source N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产] 

    N4963A N4963A 时钟合成器 13.5 GHz —— 用户指南 [已停产]

    • 500 MHz ~ 13.5 GHz 工作速率
    • 6 对差分方波时钟输出
    • 使用 N4980A 通过 GPIB 进行控制
    • 通过 GPIB 设置可编程的输出参数

  • N4971A Pattern Generator 13 Gb/s N4971A 码型发生器 13 Gb/s [已淘汰] 

    N4971A 码型发生器 13 Gb/s [已淘汰]

     

    • 工作速率为 1 到 13 Gb/s
    • 可存储高达 24 Mb 的用户生成码型
    • PRBS 库和多种通用电信测试码型
    • 透明抖动直通
       

  • N4972A Clock Synthesizer 16 GHz N4972A 时钟合成器 16 GHz [已淘汰] 

    N4972A 时钟合成器 16 GHz [已淘汰]

     

    • 0.5 至 16.0 GHz 工作范围
    • 抖动、非抖动时延和分频(divided)输出
    • 可编程码型、大型通用极限测试码型库
    • N4980A 软件提供全面支持
    • SCPI 命令集可轻松实现自动化测试以及测试系统集成