这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,524

典型配置  

典型配置

33512B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 2-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

33512B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33512B-MEM Add 16M memory
33512B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33512B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
  • 机柜:System II 或 System II Plus
34191A
2U 双法兰套件 

2U 双法兰套件

34191A
2U 双法兰套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 法兰、螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
BV0002B BenchVue Function Generator App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件 

    33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件

    BenchLink Waveform Builder Pro 软件无需进行繁琐的编程,即可快速、轻松地定制波形。

相关产品和解决方案

  • 33500B Series Waveform Generators 335BW2U 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 30 MHz 带宽升级 

    335BW2U 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 30 MHz 带宽升级

    335BW2U 可将 2 通道 20 MHz 33500B 系列波形发生器的带宽增加到 30 MHz。

  • 33500B Series Waveform Generators 335MEM2U 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 16M 存储器升级 

    335MEM2U 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 16M 存储器升级

    335MEM2U 为 2 通道 20 和 30 MHz 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添 16M 采样/通道存储器,以便存储更长波形。

  • 33500B Series Waveform Generators 335SECU 用于 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器的文件安全机制升级 

    335SECU 用于 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器的文件安全机制升级

    335SECU 为 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器启用 NISPOM 和文件安全机制。

  • 33500B Series Waveform Generators 335IQPU 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 IQ 基带信号播放器升级 

    335IQPU 用于 2 通道 33500B 系列波形发生器的 IQ 基带信号播放器升级

    335IQPU 为 2 通道 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添 IQ 基带信号播放器。

  • 33500B Series Waveform Generators 33500U-OCX 用于 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器的高稳定度时基升级 

    33500U-OCX 用于 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器的高稳定度时基升级

    33500U-OCX 为 1 和 2 通道 33500B 系列波形发生器(具有任意波形生成能力)增添高稳定度时基,稳定度达到 0.1 ppm,在一年内比标准时基高 20 多倍。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……