这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • M9403A PXIe Optical Transmitter M9403A PXIe 光发射机 

    M9403A PXIe 光发射机

    M9403A 是一款双插槽 PXIe 光发射机,可将射频能量转换成光发射到 M9404A 光接收机。

  • M9405A PXIe RF Amplifier M9405A PXIe 射频放大器 

    M9405A PXIe 射频放大器

    M9405A 是单插槽 PXIe 形式的独立式射频放大器。

  • M9406A PXIe Optical to USB 2.0 M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0 

    M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0

    M9406A 是一款双插槽 USB 至光纤模块,适合与 M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 集线器配合使用。它通过扩展 USB 端口来支持远程操作和设置,是 M9403A 和 M9404A 链路的有力补充。

  • M9407A PXIe Optical to 4 port USB 2.0 Hub M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 2.0 集线器 

    M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 2.0 集线器

    M9407A 是一款双插槽 USB 至光纤模块,适合与 M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0 适配器配合使用。它通过扩展 USB 端口来支持远程操作和设置,是 M9403A 和 M9404A 链路的有力补充。

  • M9408A RF Reflectometer M9408A 射频反射计 

    M9408A 射频反射计

    M9408A 是一个双插槽、3U PXIe 射频反射计,可以全面扩展矢量网络分析仪的射频端口,以支持间隔数百英尺或更远距离的双端口器件测量。