这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81600B 可调谐激光器产品族

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • IL/PDL measurement system 光应用软件套件 

    光应用软件套件

    N7700A 光应用软件套件是一个模块化软件平台,可以快速而方便地表征和分析光元器件与信号。

  • no image available 激光源产品 

    激光源产品

    81600B, 81480B, 81680B, 81640B, 81672B, 81482B, 81682B and 81642B可调谐激光器模块涵盖的波长范围为1260-1640nm,最大限度地提高了测试设置的灵活性,降低了测试成本。

  • no image available Optical Signal Conditioning Products 

    Optical Signal Conditioning Products

    Optical Attenuators and Optical Switch Modules for Multimode and Single-mode applications

  • no image available 光波主机 

    光波主机

    光波万用表、光波测量系统、光波多通道系统

  • no image available 连通性附件 

    连通性附件

    裸光纤连接解决方案、光连接器类型、光探头附件、光模块附件、前沿信息和附件

  • no image available 光波和光测量产品 [已停产] 

    光波和光测量产品 [已停产]

    已停产光波测试设备的支持信息和资源

  • no image available N4917B 光接收机极限测试解决方案 

    N4917B 光接收机极限测试解决方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 测试解决方案
    • 标准一致性光极限眼图校准
    • 自动化完整解决方案

  • no image available N4917BACA 光接收机极限测试 

    N4917BACA 光接收机极限测试

    Keysight N4917BACA 光接收机测试解决方案为光接收机极限测试提供了一个完整、可重复的自动化解决方案。

  • no image available N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution 

    N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution

    The N4917B software provides an automated standard conformant optical receiver test according to 100GBASE LR4 and ER4 test specification.

  • no image available N4917BSCB Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCB Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BSCB optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.