这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1019A User Defined Application

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N1019A-1TP User defined application for DCA, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • Select desired tests N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X 

    N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X

    • Characterize all parameters in the 6G, 11G, 25G and 28G interfaces
    • Compatible with the 86100D sampling oscilloscope

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • no image available 86108B 精密波形分析仪 

    86108B 精密波形分析仪

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • 86100D 抖动模式 86100D-200 增强型抖动分析软件 

    86100D-200 增强型抖动分析软件

    随着数据速率的增加,精确的抖动分析(包括将抖动分解为各个组成成分)变得日益重要。

  • 先进波形分析软件 86100D-201 先进波形分析软件 

    86100D-201 先进波形分析软件

    先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-X 的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100DU-400 86100DU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 

    86100DU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件

    锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件

  • Agilent 86100DU-401 86100DU-401 先进的眼图分析软件 

    86100DU-401 先进的眼图分析软件

    先进的应用软件可对长码型执行一致性抖动测量,还可对高速数字设计执行 BER 轮廓模板测试。