这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1985B Fast Switching Mobile Test Application

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 支持的无线制式:GSM、GPRS、EGPRS、IS-136(800 MHz和1900 MHz频带)、AMPS和W-CDMA
  • 在2秒内切换无线制式
  • 在所有通信制式中以极快速度测量发送器和接收器
  • 向空闲模式发送编程命令,同时在活动模式中测试其它格式――进一步减少测试时间!