这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8823A N8813A EZJit 完整

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

配置

相关软件产品

  • EZJIT screen shot N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 [已停产] 

    N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 [已停产]

    EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度

相关产品和解决方案

  • Infiniium 90000 X 系列 高性能示波器 Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产]

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

  • no image available Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产]

    • 全球最高带宽的实时示波器
    • 20 至 63 GHz 实时模拟带宽
    • 80 GSa/s 采样率(4 通道)
    • 最深2 Gpts 的存储器
    • 业界最低的本底噪声
    • 15.4 英寸显示屏