主要特性:
- 在 30 秒内设置示波器并显示 SVID 协议解码
- 访问众多集成的协议级触发
- 在协议级查看数据包,以节省时间、消除误差
- 使用时间相关视图对串行协议问题实施快速故障诊断,并找出定时或信号完整性根源。
订货信息:
- 订购 N8812A,获取用户安装许可证
- 订购选件 046,获取新型 9000 系列示波器的工厂安装许可证
- 订购选件 056,获取 90000 或 90000 X 系列示波器的工厂安装许可证
- 订购 N5435A 选件 054,获取 9000、90000 和 90000 X 系列示波器的基于服务器的许可证
可兼容的示波器:
- Infiniium 9000 系列(SVID 协议触发和解码)
- Infiniium 90000 系列(仅限 SVID 协议解码)
该应用软件包括一组专门针对 SVID 的可配置的协议级触发条件。当选定串行触发后,该应用软件将启用专用的实时触发硬件,以确保示波器在设置完毕后不会错过触发。
多选项卡协议查看程序可在波形与选定数据包之间建立关联,使您能够使用时间关联的跟踪游标在物理层信息和协议层信息之间快速切换。