这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 9,832

典型配置

M9352A PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

  • M9352A-H01 Custom Quad IF Amplifier/Attenuator,10 to 900 MHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

典型配置价格 US$ 9,832

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • M9362A M9362AD01 PXIe 四路下变频器:10 MHz 至 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe 四路下变频器:10 MHz 至 50 GHz

    • M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW 信号捕获和射频/微波记录
    • 结合使用宽带 MIMO PXI VSA,为 802.11ac 同时提供宽带宽 4 通道分析带宽