这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N2806A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N2814A
60 GHz InfiniiMax Cable 

60 GHz InfiniiMax Cable

N2814A
  • The N2814A provides a cable that matches the performance of the 90000 Q-Series oscilloscope up to 63 GHz.
  • 1.85 mm male connectors
  • 0.6 m total cable length
     

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available N5520B 适配器,1.85 mm(阴头) 至 1.85 (阴头),直流至 67 GHz 

    N5520B 适配器,1.85 mm(阴头) 至 1.85 (阴头),直流至 67 GHz

    N5520B 1.85 毫米精确同轴连接适配器,1.0 mm (阴头) 至 1.85 (阴头),支持在更高频率下以简单的方式测量同轴连接设备。

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable N2812A 35 GHz InfiniiMax III 电缆 [已停产] 

    N2812A 35 GHz InfiniiMax III 电缆 [已停产]

    N2812A 为 90000 X 系列示波器提供性能匹配的电缆。 它提供出色的灵活性和高质量测量。

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A 用于 9000 系列的PrecisionProbe 软件 

    N2808A 用于 9000 系列的PrecisionProbe 软件

    N2808A 使您能够快速消除探头和电缆中的精度误差

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbe Oscilloscope 软件 

    N2809A PrecisionProbe Oscilloscope 软件

    无需添加昂贵设备,即可快速、精确地表征与校正测量系统。

  • no image available Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产]

    • 全球最高带宽的实时示波器
    • 20 至 63 GHz 实时模拟带宽
    • 80 GSa/s 采样率(4 通道)
    • 最深2 Gpts 的存储器
    • 业界最低的本底噪声
    • 15.4 英寸显示屏

  • N5443A N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具 

    N5443A 用于 InfiniiMax III 探测系统的 N5443A PV 和偏移校正夹具

    客户需要使用 N5443A 性能验证和偏移校正夹具来校准和验证 InfiniiMax III 探头的性能。