这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2807A PrecisionProbe Advanced 套件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 可表征和校正电缆、夹具和开关的 S21 插入损耗,无需使用额外的设备,例如 VNA 或 TDR
  • 测量和校正连接至 Infiniium 示波器的所有探头的探测频率响应
  • 确保每个探头具有相同的频率响应和相位,能够在多个探头上获得一致的测量结果
  • 共享跨越多个示波器和通道的 PrecisionProbe 生成的表征文件(s2p 或 tf2)
  • 提供简单的自动化操作,以消除开关损耗
  • 使用 Infiniium 数据加速器在硬件中进行过滤,以确保快速的更新速率
  • 在 5 分钟或更短的时间内表征探头和电缆
  • 表征和移除插入损耗,支持高达 63 GHz 的带宽范围
  •  该套件包括 N2806A 校准脉冲发生器,提供小于 7 ps 的上升时间

描述

PrecisionProbe Advanced 套件支持 63 GHz 的带宽范围,能够快速表征整个探测系统(包括电缆和开关)。创新的 N2806A 校准脉冲发生器能够对 90000 Q 系列、90000 X 系列和 90000A 系列示波器上的快速“校准输出”信号更快地进行分析――小于 7 ps 的上升时间,可在 63 GHz 时适当地表征电缆和探头。

该软件无需添加设备,能够快速(大多数情况下为 5 分钟内)精确地表征系统中的目标元件。

PrecisionProbe:

  • 适当地创建定制探头传递函数 =VOut / VIn
  • 恰当地表征探测系统传递函数,以便 VOut / VInc = VOut / VSrc
  • 移除不利的 S21 电缆损耗

现在,系统中的每个探头和电缆都具有完全相同的响应探头-探头或电缆-电缆,不会出现使用一个模型造成的不精确度。定制探头经过适当的表征,可以移除不利响应。

PrecisionProbe 不仅可以表征电缆,而且还可以用在同一台仪器上。PrecisionProbe 与 90000 Q系列、90000 X 系列和 90000A 系列示波器结合使用时,无需添加更复杂和更昂贵的设备,即可在 5 分钟内表征其测量系统并实施操作。PrecisionProbe 能够节省时间和成本,同时提高测量精度。

将 Infiniimax 探头与放大器和探头之间的开关结合使用,PrecisionProbe 能够全面校正每个探头路径并进行自动化操作。全面的自动化操作可进行快速的输入切换。