- 可查看模型仿真结果;仿真可以通过内部引擎或外部仿真器执行
- 误差监测器提供了查看拟合误差的全局视图
- 模型文件管理以及不同仿真器格式之间的转换
- 模型分析与比较
- 报告定制和生成
- 支持的模型包括 BSIM3、BSIM4、GP 双极、电阻器(R2 和 R3)、电容器(MOSVAR、MIM)、二极管(JUNCAP2;二极管电平 1、3)、JFET 和宏(子电路)模型
W8619EP Model Builder Program(MBP)查看器为查看模型文件或程序库提供了一种便利方法。用户可以运行仿真,查看模型质量,定制绘图以及生成报告等。
MBP 查看器的图形用户界面和功能与 W8601EP MBP 核心环境相似;不过,MBP 查看器不支持调试模型参数或运行提取流程。
返回 Model Builder Program(MBP)。