- 完整的提取流程——提供完整的全局模型逐步提取流程,用于 DC、CV 和散射参数测量
- 可完全定制——提取流程可以完全定制,与特定用户的参数提取策略紧密结合
- 容易使用——图形界面易于使用,并传承了是德科技行业领先的 SPICE 模型提取套件的设计理念,配备了许多可以提升生产率的特性
BSIM-CMG 是半导体行业用于通用多栅极 MOSFET(例如 3 维 FinFET)的标准 SPICE 模型。3 维 FinFET 正成为尖端 IC 设计中所使用的 20 纳米以下器件的主流工艺。与传统的基底 MOS 晶体管相比,多栅极 MOSFET 的主要优势包括导通电流与截止电流比显著提高,制造偏差更小。
W8616EP BSIM-CMG 模型生成软件 提供了完整的模型提取解决方案。该软件是根据物理全局模型提取策略开发的。W8616EP 产品包含两个模块:基带(DC 和 CV)模型提取模块和射频模型提取模块。基带提取模块在 Model Builder Program(MBP) 上运行,可以利用 CMOS 专用提取基础设施的优势。该基础设施经过优化,可高效处理大量器件,并同时监测大量可扩展性趋势,适应频繁的迭代提取循环需求。射频模型提取模块在 IC-CAP 器件建模软件上运行。该软件是 20 多年来深得业界信赖的唯一射频建模平台。这两个模块都可以完全定制,因此用户可以轻松地将特定用户的模型提取策略(例如去嵌入方法、提取步骤和顺序等)加入到现有的模型提取流程中。
产品要求
要想运行 BSIM-CMG 模型生成软件,必须拥有 W8501EP/ET IC-CAP 环境、W8502EP/ET IC-CAP 仿真与分析软件以及 W8601EP/ET MBP 核心环境,或 W8625BP/BT MBP/IC-CAP 软件。