- 综合射频参数提取套件适用于 MOSFET、BJT、二极管、电感器、电容器和电阻器
- 内置模板可方便建立精确的射频模型
- 目标定制和绘图
- S 参数、1/f 和热噪声仿真
- 可绘制史密斯圆图、极性图和 X-Y 图
- 支持 S、Y、Z、T 和 H 参数转换
- 可选择多种去嵌入方法
- 提供灵活的提取流程,可提取局部和全局模型
W8612EP Model Builder Program(MBP)射频模型提取套件为 MOSFET、BJT、二极管、电感器、电容器和电阻器提供了完整的射频建模平台。GUI 提取流程支持局部和全局模型提取。这些电感器建模流程可以自动扩展,并且由全局优化程序驱动。该程序支持所有常见的电感器类型。与相应的核心模型生成软件套件结合,可以组成完整可扩展的 MOSFET 和 BJT 建模解决方案。
返回 Model Builder Program(MBP)。