这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W8601EP MBP Core Environment W8601EP MBP 核心环境 

    W8601EP MBP 核心环境

    Model Builder Program(MBP,模型构建程序)核心环境软件永久许可证

  • W8603EP MBP PSP Model Generation W8603EP MBP PSP 模型生成 

    W8603EP MBP PSP 模型生成

    Model Builder Program(MBP,模型构建程序)PSP 模型生成软件模块永久许可证。

  • W8618EP MBP MOS66 Model Generation W8618EP MBP MOS66 模型生成 

    W8618EP MBP MOS66 模型生成

    Model Builder Program(MBP,模型构建程序)MOS66 模型生成软件模块永久许可证。

  • no image available Model Builder Program(MBP)软件 

    Model Builder Program(MBP)软件

    • 内置 SPICE 引擎支持快速仿真
    • 用于行业标准模型的自动提取套件
    • 用于专业建模的一站式解决方案
    • 全面支持分级、复杂的代工厂模型库

  • no image available 模型质量检验(MQA)软件 

    模型质量检验(MQA)软件

    • 在单一平台上实施的完整 QA 流程
    • 面向所有仿真器的单一通用语言(如规则文件)
    • 广泛的检查例程和仿真器支持
    • 自动化和灵活的报告功能

  • Advanced Model Analysis Advanced Model Analysis (AMA) 

    Advanced Model Analysis (AMA)

    AMA performs model validation and analysis functions related to layout dependent effects (LDEs) in cutting-edge process technologies. It is the solution for co-validation of SPICE models and LVS decks.

  • IC-CAP 器件建模软件 

    IC-CAP 器件建模软件

    • 进行直流和射频半导体器件建模的工业标准
    • 能够从高速/数字、模拟和功率射频应用软件中提取出精确而紧凑的模型
    • 适用于工业标准 CMOS 模型的完整提取解决方案

  • W8560EP W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 提取 

    W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 提取

    为 HiSIM2 和 HiSIM_HV 模型中的直流和射频参数提供完整的测量和提取程序。