这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

AMI 建模套件的主要特性

  • HDL 仿真器和 SPICE 不是信号处理数据流工具。通过 SystemVue,您可以使用更适合此项工作的工具,快速优化信号处理过程。
  • 在实施时无需经历麻烦和耗时的迭代过程。将经过优化的 SystemVue 模型作为一个可执行的规范,一次就成功地实施经过优化的体系结构。
  • AMI 是体系结构模型自然衍生的功能。它能支持快速、精确、自动化地建立模型,避免了将敏感 IP 透露给‘反向工程’建模咨询公司的危险。IBIS AMI 封装程序可以确保标准一致性。
  • 无所有权加密。无需验证和保有多个版本,每个 OEM 的 EDA 工具都需要一个版本。相反,W1714AMI 建模套件提供了“一次编程,随处可用”的功能。
  • 先进功能,超越当前为中继器和光纤链路建模所提出的 IBIS AMI 标准
  • 生成您需要发给客户的所有格式的文件:*.ibs、*.ami、*.dll(Windows 可执行)、*.so(Linux 的交叉编译共享对象)。许可证包括免版税模型重分配权限。

描述

SystemVue ESL Design SoftwareAMI 建模套件使您能够在电子系统级(ESL)上为串行器/解串器(SerDes)集成电路(IC)优化信号处理模块。一旦您完成算法的设计与优化,SystemVue 便可以自动生成一个 IBIS AMI 模型,您可以将其作为一个“可执行数据表”,将其灵活地分配给您的客户,帮助他们设计集成有您的芯片的系统。

AMI 建模套件中包括的内容

Included in the AMI Modeling Kit

W1713 还可以与 FlexDCA Express 进行互操作。FlexDCA Express 是 FlexDCA 的一个独立版本,也是是德科技示波器中所使用的眼图软件。

生成中间通道中继器和光纤通信链路模型

除了传统的发射机/接收机模型之外,这些产品还可以对中间通道中继器(不包括 CDR 的重驱动器,以及包括 CDR 的重计时器)和光纤通信链路进行建模。

中继器和光纤链路部件库包含下列组件:

  • VCSEL 驱动器
  • 基于物理学的 VCSEL 模型——使用测量数据来设置与频率和时间有关的速率方程模型。
  • 多模光纤
  • PIN 二极管
  • TIA

SystemVue 和 AMI 建模套件

SystemVue 能够减少为芯片间串行链路中的下一代多千兆位收发信机(MGT)设计 SerDes 的工作量,加快该设计走向成熟。它使系统架构师、算法开发人员和硬件设计人员能够利用互连减损模型研究、实施和验证他们的 SerDes 信号处理模块,了解将要采用 SerDes 的系统在实际遇到这些情况时的表现。这些程序库使用户可以知道他们的产品是否达到或超过标准协会对串行链路(例如 PCI Express 和 HDMI 等)的实际性能要求。

AMI 建模套件提供了优化测量的“理想参考”模型,可以加快 SerDes 的设计与验证过程。该工具使用户从一开始便采用可靠的是德科技测量专业技术进行设计,从而能够改进实际设计,而不仅仅是在设计完成后再表征非一致性。它还可以用作参数化的参考设计,为所实施的模块创建测试矢量,也可以进一步完善完全编码运行的芯片间链路,使用户可以持续监测系统级性能。

配置

W1714 AMI 建模套件需要下列 SystemVue 附加模块:

W1714 AMI 建模套件可添加至下列任意 SystemVue 环境或软件套件中。

W1714 AMI 建模套件包括 W1713 SerDes 模型库,另外还有 IBIS AMI 模型生成功能。如果 SerDes 体系结构仿真只需要仿真,不需要生成 IBIS AMI 模型,那么只使用 W1713 就够了。

请点击下面的链接,查看 SystemVue 的全部配置:

相关行业和技术