这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

W2362ET RF Architect and Synthesis Element time-based license

  • R-37B-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • W2362 W2362EP 射频架构和合成元件 

    W2362EP 射频架构和合成元件

    独特的射频架构设计工具可将射频原理图转变为 ADS,并对系统实施和性能进行验证。

  • W1328BT Genesys Core Synthesis Circuit System EM Bundle W1328BT Genesys Core、合成、电路、系统、电磁捆绑套件 

    W1328BT Genesys Core、合成、电路、系统、电磁捆绑套件

    功能最强大的 Genesys 综合捆绑套件,内含全面的合成、电路、系统和三维平面电磁仿真器,与 Genesys Core 集成,能够提供最多、最全面的射频/微波电路板设计功能,是系统和电路元器件设计人员的理想选择。

  • W1328BT Genesys Core Synthesis Circuit System EM Bundle W1338BT Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、EM 套装产品 

    W1338BT Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、EM 套装产品

    • Core 线性仿真、原理图、版图、仪器链接
    • 非线性仿真和 X 参数
    • 射频系统仿真
    • 电磁场仿真
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
    • 系统级和电路级调制射频仿真

  • W1326BT Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1326BT Genesys Core、合成、电路、系统捆绑套件 

    W1326BT Genesys Core、合成、电路、系统捆绑套件

    射频系统与电路协同仿真工具、合成的有源与无源电路元器件,与 Genesys Core 集成,能够快速设计和优化包含电路级元器件的射频系统,实现高效的多功能系统集成。

  • W1326BT Genesys Core Synthesis Circuit System Bundle W1336BT Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品 

    W1336BT Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品

    • 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链路 
    • 非线性仿真和 X 参数 
    • 射频系统仿真 
    • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL 
    • 系统级和电路级调制射频仿真 

  • W2305 W2305ET X-Parameter Generator 

    W2305ET X-Parameter Generator

    Enables MMIC, RF-SIP and RF module design houses to build accurate, pre-prototype models of nonlinear devices (e.g. power amplifiers, front-end modules and transceivers).