主要特性:
- ASV 64996A 支持高性能 Infiniium 9000、90000 和 90000X 系列示波器
- 可在带宽高达 33 GHz 时(取决于所选的 Infiniium 示波器)执行频谱分析。
- ASV 软件可安装在示波器或外部 PC(仅适用于 Infiniium 系列示波器,ASV 64996A)上
- 单通道或双通道测量和显示(通道 1 和 3)
- 自由运行或触发测量,单次或连续扫描模式
- 通过垂直、水平或瀑布图显示模式进行频谱图测量(频谱 vs. 频率 vs. 时间),以分析随时间变化的信号
- 可配置多个示波器,使用户在多台仪器之间快速切换
频谱测量:
- 功率(dBm)vs. 频率
- 水平(x 轴):指定中心频率和频率扫宽,或开始和停止频率
- 垂直(y 轴):指定参考电平(dBm)和标度(dB/格)
- 可设置的分辨率带宽
- 适用于时域数据的平顶、高斯或汉宁窗口,以进行 FFT 分析
- 提供峰值幅度游标和中心频率游标
- 针对随时间变化的信号,启用游标峰值搜索功能
- 多个游标,具有 Δ X 和 Δ Y 读数
采集和显示模式:
- 自由运行(连续)、触发、停止、单次、预设置
- 触发模式:指定触发功率电平(dBm)、单次或连续扫描
- 启用/禁用 y 轴标签
- 启用/禁用主轨迹显示功能
- 最大保持显示模式
Keysight Spectrum Visualizer(ASV)软件以合理的价格提供适用于 Infiniium 系列高性能示波器的先进 FFT 频域分析功能。ASV 软件扩展了 Infiniium 系列示波器的能力,以执行频域 FFT 分析。它能够通过直观的用户界面、参数和控制设置及射频工程师熟悉的游标功能进行频谱和频谱图分析,提供超越传统示波器 FFT 解决方案的优势。该最新功能可帮助工程师更深入地分析其设计性能。
**要求示波器代码版本 3.5 或更高版本**
支持的示波器:
仪器型号 |
带宽 |
最大采样率 |
WaveGen 源 |
Infiniium 9000 系列示波器 |
600MHz, 1GHz,2.5,4,6 GHz |
20 Gsa/s |
否 |
Infiniium 90000 系列示波器 |
8,12,13 GHz |
40 Gsa/s |
否 |
Infiniium 90000 X 系列示波器 |
16,20,25,28,33 GHz |
80 Gsa/s |
否 |