这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5517FL Laser Head

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

5517FL-006 6mm output beam diameter (standard)
5517FL-009 9mm output beam diameter
5517FL-030 Replace standard feet with electrically insulated feet
5517FL-300 9mm output beam diameter, 7.2 MHz split frequency
5517FL-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。