这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1075A 光耦合器/转换器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • N4877A N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产] 

    N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产]

    • 将 N4877A 时钟数据恢复与 N1075A 光传感器/转换器捆绑
    • 提供简单的 86100 DCA 配置,要求提供精密时基和 CDR
    • 14G 多模 + 单模或 32G 单模
       

  • Infiniium 90000 X 系列 高性能示波器 Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产]

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产] 

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产]

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产] 

    81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产]

    81490A 光电发射机专为 IEEE 802.3ae-LR、ER 一致性测试而优化。高达 35 GHz 的调试带宽扩展了应用软件的功能,使其能够生成任意调制光信号。

  • 81495A Reference Receiver 81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产] 

    81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产]

    81495A 参考接收机是 IEEE 802.3ae-LR、-ER 环路一致性测试的理想选择。 光域和电域之间的线性传输也可支持用于示波器和频谱分析仪的 O/E 转换器应用软件。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • no image available 串行 BERT 

    串行 BERT

    • 参数测试功能
    • 广泛的产品系列
    • 工作速率高达 40 Gb/s
    • 出色的信号完整性

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 参考发射机 

    81491A 参考发射机

    Keysight 81491A 参考发射机可以为波特率高达 32Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 信号提供质量出色的眼图显示,并可用作通用光/电(E/O)转换器。