这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • no image available 串行 BERT 

    串行 BERT

    • 参数测试功能
    • 广泛的产品系列
    • 工作速率高达 40 Gb/s
    • 出色的信号完整性

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产] 

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产]

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产] 

    81490A 光接收机极限测试的参考发射机 [已停产]

    81490A 光电发射机专为 IEEE 802.3ae-LR、ER 一致性测试而优化。高达 35 GHz 的调试带宽扩展了应用软件的功能,使其能够生成任意调制光信号。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 参考发射机 

    81491A 参考发射机

    Keysight 81491A 参考发射机可以为波特率高达 32Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 信号提供质量出色的眼图显示,并可用作通用光/电(E/O)转换器。

  • 81495A Reference Receiver 81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产] 

    81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机 [已停产]

    81495A 参考接收机是 IEEE 802.3ae-LR、-ER 环路一致性测试的理想选择。 光域和电域之间的线性传输也可支持用于示波器和频谱分析仪的 O/E 转换器应用软件。

  • 86100DU-400 86100DU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 

    86100DU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件

    锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件