这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BP EMPro 核心环境 

    W2401BP EMPro 核心环境

    Electromagnetic Professional(EMPro)核心是一个 3D 固态建模环境,可用于创建任意 3D 对象以及导入 CAD 环境中现有的模型。

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BT EMPro Core Environment 

    W2401BT EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402B EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM 捆绑套件 

    W2402BP EMPro Core + FEM 捆绑套件

    该捆绑套件包括 W2401 EMPro 核心环境和 W2342 FEM 元件

  • W2402 EMPro Core + FEM Bundle W2402BT EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BT EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + 一致性捆绑套件 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + 一致性捆绑套件

    该捆绑套件包括 W2401 EMPro 核心环境、W2405 FDTD 元件和 W2406 一致性模块

  • W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + 一致性捆绑套件 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + 一致性捆绑套件

    该捆绑套件包括 W2401 EMPro 核心环境、W2342 Keysight FEM 仿真器元件、W2405 Keysight FDTD 仿真器元件和 W2406 一致性元件

  • W2404BT EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BT EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BT EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Agilent FDTD Simulator Element  W2405EP Keysight FDTD 一致性元件 

    W2405EP Keysight FDTD 一致性元件

    EMPro 仿真引擎基于 FDTD 建模技术

  • W2405ET Agilent FDTD Simulator Element  W2405ET Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405ET Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2342 W2342EP Keysight FEM 仿真器元件 

    W2342EP Keysight FEM 仿真器元件

    将全面的 3D FEM 解决方案集成到先进设计系统(ADS)流程中

  • W2342 W2342ET Keysight FEM Simulator Element 

    W2342ET Keysight FEM Simulator Element

    Integration of a full 3D FEM solution into the Advanced Design System (ADS) flow

  • W2342 W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件 

    W2359EP PIPro 电源完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 PI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 PI 和 SI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 直流压降分析
    • 交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
    • 电源平面谐振分析

  • W2342 W2359ET PIPro 电源完整性电磁分析元件 

    W2359ET PIPro 电源完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 PI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 PI 和 SI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 直流压降分析
    • 交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
    • 电源平面谐振分析

  • W2342 W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件 

    W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 SI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 SI 和 PI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 创新的复合电磁分析技术提供出色的分析速度和分析精度
    • 专注于 SI/PI 的网络驱动使用模式

  • W2342 W2360ET SIPro 信号完整性电磁分析元件 

    W2360ET SIPro 信号完整性电磁分析元件

    • 用于对复杂 PXB 进行 SI 分析的大容量电磁仿真
    • 用于在 ADS 中执行 SI 和 PI 分析的一种紧密结合的工作流程
    • 创新的复合电磁分析技术提供出色的分析速度和精度
    • 专注于 SI/PI 的网络驱动使用模式

  • W2406EP Compliance Element W2406EP 一致性元件 

    W2406EP 一致性元件

    Keysight FDTD 仿真器选件,可提供适用于 HAC 和 SAR 等应用的先进规定测试算法。

  • W2406EP Compliance Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2406ET Compliance Element W2344ET 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344ET 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    3D EM Distributed Computing 8-pack

  • W2406ET Compliance Element W2406ET Compliance Element 

    W2406ET Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element   W2408EP FDTD GT 加速元件 [已淘汰] 

    W2408EP FDTD GT 加速元件 [已淘汰]

    Keysight FDTD 仿真器选件,可显著提升速度和容量。

  • W2408ET FDTD GT Acceleration Element   W2408ET FDTD GT Acceleration Element [已淘汰] 

    W2408ET FDTD GT Acceleration Element [已淘汰]

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement

  • 高级软件设计系统(ADS) 

    高级软件设计系统(ADS)

    • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
    • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
    • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持