这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 6,309

典型配置

N9083A Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application

  • N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 6,309

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license
N9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM / EDGE 测量应用软件 

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件 

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件可对 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 基站和移动设备执行各种一键式发射机测量。

  • Agilent N9080A N9080A LTE FDD 测量应用软件 [已停产] 

    N9080A LTE FDD 测量应用软件 [已停产]

    用于 X 系列信号分析仪的 N9080A LTE FDD 测量应用软件可为 eNB 和 UE 器件提供简单的一键式射频一致性测试,并且符合 3GPP 标准。

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications