这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 6,309

典型配置

W9083A Multi-Standard Radio (MSR) measurement application for CXA

  • W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 6,309

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application for CXA, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • W9071A EDGE 8PSK EVM image W9071A 用于 CXA 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件 

    W9071A 用于 CXA 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件

    W9071A 用于 N9000A CXA 信号分析仪的 GSM/EDGE/EDGE 演进测量应用软件提供针对 GSM 和 EDGE 设备的多种一键式发射机测量。

  • W9073A HSDPA 16QAM code domain quad view image W9073A 用于 CXA 的 W-CDMA/HSPA+ 测量应用软件 

    W9073A 用于 CXA 的 W-CDMA/HSPA+ 测量应用软件

    用于 N9000A CXA 信号分析仪的 W9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件可对 W-CDMA 和 HSPA 基站和移动设备执行各种一键式发射机测量。

  • W9080A downlink modulation analysis measurement W9080A 用于 CXA 的 LTE FDD 测量应用软件 [已淘汰] 

    W9080A 用于 CXA 的 LTE FDD 测量应用软件 [已淘汰]

    用于 CXA 的 W9080A LTE FDD 测量应用软件可对 LTE FDD 基站和用户设备执行各种一键式发射机测量。

相关产品和解决方案

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications